??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BES M12MI-PSC40B-BP03-112
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Induktive Sensoren
Stückliste
BALLUFF BES M12MI-PSC40B-BP03-112
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BES04FM
TC
Artikelbezeichnung
BES M12MI-PSC40B-BP03-112
PX
Produktansicht
40958_00
ROT
Rotation
°
NPOS
Nut position
TECH
Tech. Details
Tech. Details
ICON
AC
Zubehör
-
WEBINC
Produktfamilie
BFORM
Bauform
W
Gewicht
0.110 kg
TRAFFIC
Zollnummer
DESCRIPT
Beschreibung
Abmessung = Ø 12 x 53 mm, Bauform = M12x1, Einbau = bündig, Reichweite = 4 mm, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 500 Hz, Gehäusematerial = Messing, vernickelt, Aktive Fläche, Material = PA 12, Anschluss = Kabel, 3.00 m, PUR, Betriebsspannung Ub = 12...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Schutzart = IP68, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.